Destaco Logo

334-RSS - 324-RSS/334-RSS/344-RSS - Verschlu¿spanner

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.27
  • Höhe (mm)64.77
  • Länge (mm)104.65
  • Weite (mm)39.62
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haken Einstellbarer Bereich (mm)19.3
  • Max. Haltekraft (N)4450
  • Maximale Haltekraft (N)4450
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerschlussspanner , vertikal
  • Replacement Hook Assembly334915
  • Spannhaken AusführungSpannbügel (Vertikal)
  • Standard-MaterialEdelstahl
  • Verriegelungsplatte334101
  • Verriegelungsplatte beigestelltJa
Ähnliche Produkte