Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.1820264696
- Höhe (mm)48.77
- Länge (mm)35.56
- Weite (mm)22.35
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenGegenlager
- Serie verwendet auf375|385
- Wird verwendet bei Modell/Serie375|375-R|375-B|375-BR|385|385-R|385-L|385-V2A
- Zubehör-TypGegenlager
Ähnliche Produkte
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 527
527 - Vertikalspanner
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Round Tooling-Single-End Extension - Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel