Destaco Logo

385102 - Gegenlager - Verschlussspanner

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.4082328
  • Höhe (mm)48.77
  • Länge (mm)57.66
  • Weite (mm)79.50
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Base Mounting StyleFlange
  • HandgriffHorizontal
  • Latch Plate Supplied?Yes
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVerriegelungsplatte
  • Serie verwendet auf375|385
  • Wird verwendet bei Modell/Serie375|375-R|375-B|375-BR|385|385-R|385-L|385-V2A
  • Zubehör-TypVerriegelungsplatte
Ähnliche Produkte