Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.16
- Höhe (mm)86.36
- Länge (mm)282.96
- Weite (mm)39.88
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)44.5
- Kolben Höhe (mm)29
- Maximale Haltekraft (N)25800
- Andruckspindel (empfohlen)220203-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM12
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungMassiver Fuß zum Anschweißen
- GrifffarbeRot
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner, schwere Ausführung
- Standard-MaterialSteel
- Zubehör220203-M|220203-M
- ZusatzverriegelungJa
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen