Destaco Logo

Schubstangenspanner

Schubstangenspanner

Bei DESTACO erhalten Sie Schubstangespanner für praktisch jede Anwendung und für Belastungen von 445N – 71,2kN [100 – 16.000 lbs]. Sie sind mit einem Griff einfach zu bedienen und ihre Schubstange verfährt axial. Zudem lassen sie sich meist als Druck- oder Zugspanner einsetzen, da sie in beiden Endpositionen über den Totpunkt gehen. Die Produktpalette bietet verschiedene Möglichkeiten zur Befestigung. Einige Spanner besitzen sogar ein Gehäuse mit Durchgangsbohrung und Gewinde. Viele Modelle sind zudem mit einer innovativen Sicherheitsfunktion ausgestattet: DESTACO® Toggle Lock Plus® sichert die Übertotpunktverriegelung des Spanners zusätzlich gegen unbeabsichtigtes Öffnen.

Märkte

Anwendungen

Montagezubehör für Einschraub-Schubstangenspanner
Montagezubehör für Einschraub-Schubstangenspanner
Montagezubehör für Einschraub-Schubstangenspanner
Serie 6000
Serie 6002, 6004 & 6024
Serie 6000