Schubstangenspanner

MONTAGEZUBEHÖR MIT DURCHGANGSBOHRUNG FÜR EINSCHRAUB-SCHUBSTANGENSPANNER
Märkte
Anwendungen
- Spannen und prüfen
- CNC-Fertigung
- Kunststoff-Spritzguss
Produkte | Kurzbeschreibung | Zubehör-Typ | Wird verwendet bei Modell/Serie | Produkttypen |
---|---|---|---|---|
Zubeh¿r zur Befestigung - Schubstangenspanner | Befestigung für Schubsbraungenspanner | 602602-MM | Gehäuse mit Gewinde | |
Zubeh¿r zur Befestigung - Schubstangenspanner | Befestigung für Schubsbraungenspanner | 6046004 | Gehäuse mit Gewinde | |
Zubeh¿r zur Befestigung - Schubstangenspanner | Befestigung für Schubsbraungenspanner | 604-MM6004-MM | Gehäuse mit Gewinde | |
Zubeh¿r zur Befestigung - Schubstangenspanner | Befestigung für Schubsbraungenspanner | 624624-MM | Gehäuse mit Gewinde |