Destaco Logo

5150 - 5150 - Schubstangenspanner Serie 5000

Serie ansehen:

Serie 5000Serie 5150

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3
  • Länge (in)11.23
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauGut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)5800
  • Hub (in)1.91
  • Kolben Höhe (in)1.38
  • Andruckspindel (empfohlen)325203
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
Ähnliche Produkte