Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.6
- Höhe (mm)275.34
- Länge (mm)153.67
- Weite (mm)44.96
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)55.7
- max. Spannhub (mm)16.0
- Maximale Haltekraft (N)2670
- Schwenkhub (mm)22.0
- Vertikaler Spannhub (mm)16.0
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM8
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenManueller Schwenkspanner