Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.05
- Höhe (mm)79.50
- Länge (mm)61.72
- Weite (mm)26.42
- Bevorzugter MarktGlobal
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)19.1
- Kolben Höhe (mm)11.9
- Maximale Haltekraft (N)900.0
- Andruckspindel (empfohlen)205203-M
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM6
- Mounting Nut (Supplied)602105-M
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- GrifffarbeRot
- Handgriff360 Degree Rotatable Handle
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör205203-M|602|205203-M|602105-M|602106-M
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 424/441
441 - Spannzange
Serie 460/480
462 - Spannzange
Serie 424/441
424 - Spannzange
Serie 548/578
578 - Vertikalspanner
Serie 460/480
486 - Spannzange
Serie 605
605 - Schubstangenspanner
Serie 615
615 - Schubstangenspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel