Destaco Logo

650-M - Schubstangenspanner/Handspanner, Kniehebel, sehr massiv, Schwerstlast

Serie ansehen:

Serie 650

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)2.58
  • Höhe (mm)122.94
  • Länge (mm)283.46
  • Weite (mm)82.55
  • Bevorzugter MarktGlobal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Hub (mm)76.2
  • Kolben Höhe (mm)57.2
  • Maximale Haltekraft (N)71200.0
  • Andruckspindel (empfohlen)250203-M
  • BeigestelltNein
  • KolbengewindeM16
  • SchubstangeRund
  • Zölliges oder metrisches ProduktMetrisch

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • GrifffarbeRot
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenSchubstangenspanner
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör250203-M|250203-M