Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (mm)35.05
- Länge (mm)65.79
- Weite (mm)35.05
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
- Serie verwendet auf89R|89E
- Wird verwendet bei Modell/Serie89R63|89B63|89E63
- Zubehör-TypSpannarm-Rohling