Destaco Logo

Pneumatische Schwenkspanner

ZUBEHÖR FÜR PNEUMATIK-SCHWENKSPANNER - VERLÄNGERUNGSKABEL, ÜBERWURFMUTTERN UND MEHR

Zur Steigerung der Funktionalität Ihrer Pneumatik-Schwenkspanner bietet Ihnen DESTACO zahlreiche Zubehörartikel. Die Spannersensoren werden durch einen Magnetring aktiviert, der auf dem Zylinderkolben angebracht ist. Alle Sensoren verfügen über eine LED zur einfachen Einrichtung, sind IP67-klassifiziert und funktionieren in einem Temperaturbereich von -10°C bis 60°C [14°F bis 140°F]. Verlängerungskabelsätze für Schwenkspanner sind für die Verwendung mit M8-Quick-Connect-Sensoren ausgelegt und mit Überwurfmuttern IP67 geschützt. Die Kabel sind in der Robotik einsetzbar und aus öl-/abriebfestem Polyurethan (PUR) gefertigt.

Märkte

Anwendungen

Produkte
Zubehör-Typ
Wird verwendet bei Modell/Serie
Produkttypen
Spannarm035-125035-225Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm035-125035-225Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm035-132035-232035-140035-240Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm035-132035-232035-140035-240Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm035-150035-250Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm035-150035-250Standard Pneumatikspanner Zubehör
010-210-400010-10-501010-210-702010-211-002010-211-004010-211-502010-211-504010-212-004
010-210-400010-10-501010-210-702010-211-002010-211-004010-211-502010-211-504010-212-004
010-210-400010-10-501010-210-702010-211-002010-211-004010-211-502010-211-504010-212-004
Befestigungsmutter035-125-190035-125-290
Befestigungsmutter035-132-190035-132-290
Befestigungsmutter035-140-190035-140-290
Befestigungsmutter035-150-190035-150-290
Spannarm80008100Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm80008100Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm-Rohling80008100Standard Pneumatikspanner Zubehör
Mounting Flanges8100Standard Pneumatikspanner Zubehör
SensorSensorsStandard Pneumatikspanner Zubehör
SensorSensorsStandard Pneumatikspanner Zubehör
SensorSensorsStandard Pneumatikspanner Zubehör
SensorSensorsStandard Pneumatikspanner Zubehör
SensorSensorsStandard Pneumatikspanner Zubehör
SensorSensorsStandard Pneumatikspanner Zubehör
SensorSensorsStandard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm820083008400Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm820083008400Standard Pneumatikspanner Zubehör
Mounting Flanges8200Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm-Rohling82008300Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm8400Standard Pneumatikspanner Zubehör
Mounting Flanges8400Standard Pneumatikspanner Zubehör
SensorSensorsStandard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm89R2089B2089E20Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm89R3289B3089E30Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm89R4089B4089E40Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm89R5089B5089E50Standard Pneumatikspanner Zubehör
Endhalterungflansch89R20Standard Pneumatikspanner Zubehör
Endhalterungflansch89R32Standard Pneumatikspanner Zubehör
Endhalterungflansch89R40Standard Pneumatikspanner Zubehör
Endhalterungflansch89R50Standard Pneumatikspanner Zubehör
Endhalterungflansch89R63Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm-Rohling89R2089B2089E20Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm-Rohling89R3289B3089E30Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm-Rohling89R4089B4089E40Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm-Rohling89R5089B5089E50Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm-Rohling89R6389B6389E63Standard Pneumatikspanner Zubehör
Body Mount Flanges89R20-010-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Body Mount Flanges89R32-010-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Body Mount Flanges89R40-010-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Body Mount Flanges89R40-010-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Body Mount Flanges89R50-025-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Body Mount Flanges89R63-025-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Mounting Flanges89E20-010-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Mounting Flanges89E32-010-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Mounting Flanges89E40-010-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Mounting Flanges89E50-025-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Mounting Flanges89E63-008-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Montageständer89R20Standard Pneumatikspanner Zubehör
Montageständer89R32Standard Pneumatikspanner Zubehör
Montageständer89R40Standard Pneumatikspanner Zubehör
Montageständer89R50Standard Pneumatikspanner Zubehör
Montageständer89R63Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm9522-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm9522-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm9522-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Seitenflansch9522Standard Pneumatikspanner Zubehör
Gewindehülsen9522Standard Pneumatikspanner Zubehör
Montageset9522Standard Pneumatikspanner Zubehör
Seitenflansch9530Standard Pneumatikspanner Zubehör
Gewindehülsen9530Standard Pneumatikspanner Zubehör
Montageset95309540Standard Pneumatikspanner Zubehör
Ersatzdichtungssatz9530-2L9530-2GL9530-2R9530-2GR9540-2L9540-2GL9540-2R9540-2GR
Spannarm9530-29540-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm9530-29540-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Seitenflansch9540Standard Pneumatikspanner Zubehör
Gewindehülsen9540Standard Pneumatikspanner Zubehör
Ersatzdichtungssatz9530-2L9530-2GL9530-2R9530-2GR9540-2L9540-2GL9540-2R9540-2GR
Spannarm9550-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Spannarm9550-2Standard Pneumatikspanner Zubehör
Seitenflansch9550Standard Pneumatikspanner Zubehör
Gewindehülsen9550Standard Pneumatikspanner Zubehör
Montageset9550Standard Pneumatikspanner Zubehör