Destaco Logo

ZUBEHÖR FÜR PNEUMATIK-SCHWENKSPANNER - VERLÄNGERUNGSKABEL, ÜBERWURFMUTTERN UND MEHR

Default Image

810173 - Pneumatik Zubehör - Sensoren, Rund -

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Höhe (mm)4.06
  • Länge (mm)165.10
  • Weite (mm)4.06
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • BeigestelltNein
  • ConnectorM8 male, 0.15m long
  • Switching Voltage4.5-28V DC

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
  • Serie verwendet auf8700
  • Wird verwendet bei Modell/SerieSensors
  • Zubehör-TypSensor
Ähnliche Produkte