ZUBEHÖR FÜR PNEUMATIK-SCHWENKSPANNER - VERLÄNGERUNGSKABEL, ÜBERWURFMUTTERN UND MEHR

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (mm)23.88
- Länge (mm)55.12
- Weite (mm)27.94
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
- Serie verwendet auf89R
- Wird verwendet bei Modell/Serie89R40
- Zubehör-TypMontageständer
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 2002
2002-U-Y - 2002-U mit gelbem Handgriff
Serie 615
615 - Schubstangenspanner
Serie 460/480
462 - Spannzange
Serie 330/351/371/381
381 - Verschlu¿spanner
Serie 460/480
484 - Spannzange
Serie 858
858 - Standard-Kraftspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel