ZUBEHÖR FÜR PNEUMATIK-SCHWENKSPANNER - VERLÄNGERUNGSKABEL, ÜBERWURFMUTTERN UND MEHR

Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.025
- Höhe (mm)14.99
- Länge (mm)57.91
- Weite (mm)14.99
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Arm (Arm)Single [ fr_FR ] ; einseitig [ de_DE ] ; Single [ en_US ] ; Single [ zh_CN ]
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenStandard Pneumatikspanner Zubehör
- Serie verwendet auf9500
- Wird verwendet bei Modell/Serie9522-2
- Zubehör-TypSpannarm
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 800/1200
800/1200 - Pneumatische Einfachwirkende Kniehebelspanner
Zubehör für Handspanner
920 - Federnde Andruckspindel