ACCESSOIRES POUR PINCES PIVOTANTES PNEUMATIQUES - CÂBLES D'EXTENSION, ÉCROUS D'ACCOUPLEMENT, ETC.

Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)16.00
- Largeur (mm)22.10
- Longueur (mm)35.05
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Serie utilisés sur89R
- Type d'accessoireMounting Feet
- Type de produitstandard pneumatic clamp accessories
- Utilisé avec Modele/Gamme89R20
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir