
Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.50
- Poids (lb)1
- Application du produitCLAMPING
Détails techniques
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductImpérial
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypePlunger-matic Assembly
- Serie utilisés sur603|605|606|607|609|615|5131|6004
- Type d'accessoireAssemblée plongeur-matique
- Utilisé avec Modele/Gamme603|603-R|608|605|605-R|606|607|607-SQ|609|609-B|615|5131|5131-B|5131-R|5131-BR|604|6004|6004-R|All Straight Line Action Clamps - 5/16 - 18 Threads
Related Products [FR]
Série 548/578
578 - Serrage vertical
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F229.jpg%2Frename%2F229.png&w=3840&q=75)
%3Afill(white)%2Fcatsy.1004%2F578.jpg%2Frename%2F578.png&w=3840&q=75)