Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (mm)76.2
- Longueur (mm)152.9
- Weight (g)201
- Application du produitHANDLING
- Résistance chimiqueHuile, eau, graisse, fluide hydraulique, alcool
Détails techniques
- Capacité de maintien - Horizontale humide (kg)4.1
- Capacité de maintien - Horizontale sec (kg)24.9
- Taille chapeau76.2 x 152.4 mm
- Durometre45 (rouge)
- FormeOval
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialNitrile
- Type de produitPlat
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir