Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.3
- Höhe (mm)889.00
- Länge (mm)3251.20
- Weite (mm)889.00
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)40
- max. Spannhub (mm)2.5
- Maximale Haltekraft (N)1500
- Schnellhub (mm)40
- Spannkraft (N)450
- BeigestelltNein
- FunktionsweiseEinhandbetätigung/Sterngriff
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungEinschraubgewinde
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner RAKO
- ZubehörK1222|K508|K612|K816
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 324/334/344/374
324/334/344 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Serie 460/480
484 - Spannzange
Serie 640
640 - Schubstangenspanner
Serie 548/578
548 - Vertikalspanner
GTB Serie
Servo-Positioners-GTB - GTB Serie
Serie 8000/8200/8400
8015 - 8000/8200/8400 - Pneumatische Schwenkspanner - Einschraubversion
Serie 860-861-891-1000-1001
1000 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel