
Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)36.50
- Largeur (mm)25.40
- Longueur (mm)25.40
- Poids (kg)0.03
Détails techniques
- Décallage (cm³)0.03
- Pressure Range (bar)3-7
- Assistance ressortsNon
- Fourni?Non
- Jaw OperationSynchronous
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresSLKT-018|SLKT-018V
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir