Destaco Logo

Pinces angulaires

PRÉHENSEURS ANGULAIRES PILOTÉS PAR CAME - RA

Cette pince à came est largement utilisée dans le secteur et présente une conception robuste et fournit une force de préhension très élevée pour sa taille. Le mécanisme d’entraînement simplifié confère à ces pinces un excellent rapport qualité-valeur. Le corps se monte avec des vis et se positionne avec des goupilles coulissantes pour un ajustement précis. Les doigts se fixent aux mors avec des vis et se localisent par clavetage.

Caractéristiques

  • Pinces à sécurité intégrée
  • L'inventeur de la conception à double tranchant pour des pinces robustes et durables.
  • La fonctionnalité DirectConnect™ permet d'obtenir une solution complète de prise en charge multiaxe sans avoir besoin de plaques de transition.
  • Pinces de précision à faible distance de rupture pour la prise de pièces de précision fragiles avec une grande répétabilité
  • Disponible dans un large éventail de tailles et de configurations

Machés

Produit
accessoires
Poids (kg)
Alesage cylindre (mm)
Décallage (cm³)
Détecteurs inclus
Silencieux
Fonction
Assistance ressorts
Actuation Time (Open)
Longueur doigts maxi (mm)
Part Number Type
Actuation Time (close)
Accuracy (±mm)
Product Group
SLKT-018SLKT-018V0.0320.60.03NonNongrippingNon0.0838Configured Part0.080.08angular-grippers
SLKT-018SLKT-018V0.0320.60.03NonNongrippingNon0.0838Configured Part0.080.08angular-grippers
SLKT-018SLKT-018V0.0320.60.03NonNongrippingNon0.0838Base0.080.08angular-grippers
SLKT-018SLKT-018V0.0320.60.03NonNongrippingNon0.0838Configured Part0.080.08angular-grippers
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017SLKT-022SLKT-022VOHSP-011OHSN-011OFSV-001OFSV-0040.1120.62.1NonNongrippingNon0.150Configured Part0.10.13angular-grippers
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017SLKT-022SLKT-022VOHSP-011OHSN-011OFSV-001OFSV-0040.1120.62.1NonNongrippingNon0.150Configured Part0.10.13angular-grippers
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017SLKT-022SLKT-022VOHSP-011OHSN-011OFSV-001OFSV-0040.1120.62.1NonNongrippingNon0.150Base0.10.13angular-grippers
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017SLKT-022SLKT-022VOHSP-011OHSN-011OFSV-001OFSV-0040.1120.62.1NonNongrippingNon0.150Configured Part0.10.13angular-grippers
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017SLKT-022SLKT-022VOHSP-011OHSN-011OFSV-001OFSV-0040.3131.84.9NonNongrippingNon0.1164Configured Part0.110.13angular-grippers
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017SLKT-022SLKT-022VOHSP-011OHSN-011OFSV-001OFSV-0040.3131.84.9NonNongrippingNon0.1164Configured Part0.110.13angular-grippers
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017SLKT-022SLKT-022VOHSP-011OHSN-011OFSV-001OFSV-0040.3131.84.9NonNongrippingNon0.1164Base0.110.13angular-grippers
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017SLKT-022SLKT-022VOHSP-011OHSN-011OFSV-001OFSV-0040.3131.84.9NonNongrippingNon0.1164Configured Part0.110.13angular-grippers
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-118VOFSV-005OFSV-0020.844.49.8NonNongrippingNon0.15102Configured Part0.150.13angular-grippers
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-118VOFSV-005OFSV-0020.844.49.8NonNongrippingNon0.15102Configured Part0.150.13angular-grippers
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-118VOFSV-005OFSV-0020.844.49.8NonNongrippingNon0.15102Base0.150.13angular-grippers
CABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011SLKT-118VOFSV-005OFSV-0020.844.49.8NonNongrippingNon0.15102Configured Part0.150.13angular-grippers
SLKT-119SLKT-119VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011OFSV-005OFSV-002263.521.6NonNongrippingNon0.23153Configured Part0.230.13angular-grippers
SLKT-119SLKT-119VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011OFSV-005OFSV-002263.521.6NonNongrippingNon0.23153Configured Part0.230.13angular-grippers
SLKT-119SLKT-119VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011OFSV-005OFSV-002263.521.6NonNongrippingNon0.23153Base0.230.13angular-grippers
SLKT-119SLKT-119VCABL-010CABL-013OHSN-017OHSP-017OHSP-011OHSN-011OFSV-005OFSV-002263.521.6NonNongrippingNon0.23153Configured Part0.230.13angular-grippers