Destaco Logo
Default Image

RA-5-V - Angular Pneumatic Gripper

Visiter les games produits:

Série RA-CAM

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)1.75
  • Poids (lb)0.25

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)0.813
  • Décallage (in³)0.13
  • Force de serrage (lbf)20
  • Longueur doigts maxi (in)2
  • Précision (+-in)0.005

Informations sur le produit

  • AccessoiresCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|SLKT-022|SLKT-022V|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-001|OFSV-004
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]