Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)60.80
- Largeur (mm)50.80
- Longueur (mm)91.40
- Poids (kg)0.8
- Application du produitGRIPPING
- Protection ClassIP43
Détails techniques
- Décallage (cm³)9.8
- Pressure Range (bar)3-7
- Assistance ressortsNon
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductImpérial
- Jaw OperationSynchronous
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OHSP-011|OHSN-011|SLKT-118V|OFSV-005|OFSV-002
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir
Série 518
518 - Serrage vertical
Série 460/480
484 - Pince de serrage
Série 548/578
548 - Serrage vertical
Série 603/608
603/608 - Serrage droit
Série 527
527 - Serrage vertical
Série 602/604/624
604 - Serrage a poussoir
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical