Destaco Logo
Default Image

RA-8 - RA - Pince angulaire

Visiter les games produits:

Série RA-CAM

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)76.20
  • Largeur (mm)76.20
  • Longueur (mm)115.20
  • Poids (kg)2.0
  • Protection ClassIP43

Détails techniques

  • Décallage (cm³)21.6
  • Pressure Range (bar)3-7
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Imperial or Metric ProductImpérial
  • Jaw OperationSynchronous
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresSLKT-119|SLKT-119V|CABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005|OFSV-002
  • Goupille incluse?Non
  • MarqueRobohand
  • MaterialAluminum
  • Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]