Destaco Logo
Default Image

RA-8M-V - Angular Pneumatic Gripper

Visiter les games produits:

Série RA-CAM

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Longueur (in)4.54
  • Poids (lb)4.6

Détails techniques

  • Alesage cylindre (in)2.5
  • Décallage (in³)1.32
  • Force de serrage (lbf)180
  • Longueur doigts maxi (in)6
  • Précision (+-in)0.005

Informations sur le produit

  • AccessoiresSLKT-119|SLKT-119V|CABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-005|OFSV-002
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]