Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)49.60
- Largeur (mm)38.10
- Longueur (mm)61.40
- Poids (kg)0.31
Détails techniques
- Décallage (cm³)4.9
- Pressure Range (bar)3-7
- Assistance ressortsNon
- Fourni?Non
- Jaw OperationSynchronous
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-010|CABL-013|OISA-005|OISA-004|SLKT-022|SLKT-022V|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-001|OFSV-004
- Goupille incluse?Non
- Handle ColorRed
- MarqueRobohand
- Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir