Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Hauteur (mm)35.00
- Largeur (mm)25.40
- Longueur (mm)44.50
- Poids (kg)0.11
- Application du produitGRIPPING
- Protection ClassIP43
Détails techniques
- Décallage (cm³)2.1
- Pressure Range (bar)3-7
- Assistance ressortsNon
- Fourni?Non
- Imperial or Metric ProductMétrique
- Jaw OperationSynchronous
- Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
- Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|SLKT-022|SLKT-022V|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-001|OFSV-004
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- MaterialAluminum
- Type de produitPince angulaire 2 mors
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir