Destaco Logo
Default Image

RA-10-V - Angular Pneumatic Gripper

Visiter les games produits:

Série RA-CAM

Vue de l'unité

Dimensions / Applications

  • Hauteur (mm)36.50
  • Largeur (mm)25.40
  • Longueur (mm)25.40
  • Poids (kg)0.03

Détails techniques

  • Décallage (cm³)0.03
  • Pressure Range (bar)3-7
  • Assistance ressortsNon
  • Fourni?Non
  • Jaw OperationSynchronous
  • Plage de température Standard-35° à 80°C (-30° à 180°F)
  • Plage de température Viton-30° à 150°C (-20° à 300°F)

Informations sur le produit

  • AccessoiresSLKT-018|SLKT-018V
  • Goupille incluse?Non
  • Handle ColorRed
  • MarqueRobohand
  • Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]