Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Longueur (in)2.42
- Poids (lb)0.69
- Application du produitGRIPPING
Détails techniques
- Alesage cylindre (in)1.25
- Décallage (in³)0.3
- Force de serrage (lbf)44
- Longueur doigts maxi (in)2.5
- Précision (+-in)0.005
Informations sur le produit
- AccessoiresCABL-010|CABL-013|OHSN-017|OHSP-017|SLKT-022|SLKT-022V|OHSP-011|OHSN-011|OFSV-001|OFSV-004
- Goupille incluse?Non
- MarqueRobohand
- Product TypeAngular Pneumatic Gripper
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical