
Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (mm)45.00
- Longueur (mm)540.00
Détails techniques
- Fourni?Non
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- Product TypeBodyBuilder Boom
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir