PREHENSION MODULAIRE BODYBUILDER

BODYBUILDER™ PROFILÉ POUR SERRAGE ET PRÉHENSEURS ROBOTIQUES
Caractéristiques
- Tailles en option - La structure octogonale est disponible en quatre tailles : 30 mm, 45 mm, 60 mm et 90 mm. Les fentes en T d’extrusion intégrées permettent de monter, déplacer et repositionner les accessoires rapidement et facilement.
- Réduire les temps d’arrêt - Les supports et accessoires prêts à monter, disponibles sur étagère, éliminent les opérations de perçage et de soudage lors de l'assemblage.
- Composants à l'épreuve des erreurs - Le système d'alignement breveté BodyBuilder™ permet de remplacer individuellement les composants modulaires et de les remettre facilement dans leur position initiale.
Machés
Titre de l’application
- Emboustissage
Produit | Type de produit | Longueur (mm) | Diametre tube (mm) |
---|---|---|---|
100 | |||
1000 | |||
1020 | |||
1022 | |||
1025 | |||
1030 | |||
1040 | |||
105 | |||
1050 | |||
1060 | |||
1067 | |||
1075 | |||
1095 | |||
110 | |||
1100 | |||
1105 | |||
1120 | |||
1125 | |||
1130 | |||
1135 | |||
1145 | |||
115 | |||
1150 | |||
1155 | |||
1160 | |||
1175 | |||
1180 | |||
120 | |||
Profilé Octogonal | 1200 | 30 | |
1215 | |||
1220 | |||
1230 | |||
125 | |||
1250 | |||
1265 | |||
1275 | |||
1290 | |||
130 | |||
1300 | |||
1325 | |||
135 | |||
1350 | |||
1375 | |||
1380 | |||
140 | |||
1400 | |||
145 | |||
148 | |||
Profilé Octogonal | 150 | 30 | |
150 | |||
Profilé Octogonal | 1500 | 30 | |
1525 | |||
155 | |||
160 | |||
1600 | |||
165 | |||
170 | |||
175 | |||
1750 | |||
180 | |||
Profilé Octogonal | 1800 | 30 | |
1825 | |||
1830 | |||
185 | |||
190 | |||
195 | |||
Profilé Octogonal | 200 | 30 | |
205 | |||
210 | |||
Profilé Octogonal | 2100 | 30 | |
212 | |||
215 | |||
220 | |||
225 | |||
230 | |||
235 | |||
240 | |||
Profilé Octogonal | 2400 | 30 | |
245 | |||
Profilé Octogonal | 250 | 30 | |
255 | |||
260 | |||
265 | |||
270 | |||
Profilé Octogonal | 2700 | 30 | |
275 | |||
280 | |||
285 | |||
290 | |||
295 | |||
Profilé Octogonal | 300 | 30 | |
Profilé Octogonal | 3000 | 30 | |
305 | |||
3050 | |||
310 | |||
315 | |||
320 | |||
325 | |||
330 | |||
335 | |||
340 | |||
345 | |||
350 | |||
355 | |||
360 | |||
365 | |||
370 | |||
375 | |||
380 | |||
385 | |||
390 | |||
395 | |||
Profilé Octogonal | 400 | 30 | |
405 | |||
410 | |||
415 | |||
420 | |||
425 | |||
430 | |||
435 | |||
440 | |||
445 | |||
460 | |||
465 | |||
470 | |||
475 | |||
480 | |||
485 | |||
490 | |||
Profilé Octogonal | 500 | 30 | |
510 | |||
515 | |||
520 | |||
525 | |||
530 | |||
535 | |||
540 | |||
545 | |||
550 | |||
555 | |||
558 | |||
560 | |||
570 | |||
575 | |||
580 | |||
585 | |||
590 | |||
600 | |||
Profilé Octogonal | 600 | 30 | |
610 | |||
615 | |||
620 | |||
625 | |||
630 | |||
635 | |||
650 | |||
650 | |||
655 | |||
660 | |||
670 | |||
675 | |||
680 | |||
685 | |||
690 | |||
Profilé Octogonal | 700 | 30 | |
705 | |||
720 | |||
725 | |||
735 | |||
750 | |||
Profilé Octogonal | 750 | 30 | |
760 | |||
770 | |||
775 | |||
780 | |||
800 | |||
Profilé Octogonal | 800 | 30 | |
805 | |||
810 | |||
815 | |||
820 | |||
830 | |||
835 | |||
840 | |||
845 | |||
850 | |||
855 | |||
860 | |||
875 | |||
880 | |||
885 | |||
Profilé Octogonal | 900 | 30 | |
915 | |||
920 | |||
925 | |||
930 | |||
940 | |||
950 | |||
950 | |||
960 | |||
970 | |||
985 | |||
990 | |||
100 | |||
1000 | |||
1010 | |||
1025 | |||
1040 | |||
1045 | |||
1050 | |||
1055 | |||
1060 | |||
1080 | |||
1090 | |||
110 | |||
1100 | |||
1110 | |||
1125 | |||
1130 | |||
115 | |||
1150 | |||
1175 | |||
Profilé Octogonal | 1200 | 45 | |
1230 | |||
1245 | |||
125 | |||
1250 | |||
1300 | |||
1310 | |||
1320 | |||
1360 | |||
1400 | |||
1460 | |||
1475 | |||
1480 | |||
Profilé Octogonal | 150 | 45 | |
Profilé Octogonal | 1500 | 45 | |
155 | |||
1550 | |||
1575 | |||
160 | |||
1600 | |||
1620 | |||
1650 | |||
170 | |||
175 | |||
1750 | |||
180 | |||
Profilé Octogonal | 1800 | 45 | |
190 | |||
1900 | |||
1930 | |||
Profilé Octogonal | 200 | 45 | |
2000 | |||
205 | |||
2050 | |||
210 | |||
Profilé Octogonal | 2100 | 45 | |
215 | |||
220 | |||
225 | |||
230 | |||
2300 | |||
235 | |||
240 | |||
Profilé Octogonal | 2400 | 45 | |
245 | |||
Profilé Octogonal | 250 | 45 | |
255 | |||
260 | |||
2600 | |||
265 | |||
270 | |||
Profilé Octogonal | 2700 | 45 | |
275 | |||
280 | |||
285 | |||
290 | |||
2900 | |||
295 | |||
Profilé Octogonal | 300 | 45 | |
Profilé Octogonal | 3000 | 45 | |
305 | |||
3050 | |||
310 | |||
315 | |||
320 | |||
325 | |||
330 | |||
335 | |||
340 | |||
345 | |||
350 | |||
360 | |||
365 | |||
3657 | |||
370 | |||
375 | |||
380 | |||
385 | |||
390 | |||
395 | |||
Profilé Octogonal | 400 | 45 | |
405 | |||
410 | |||
415 | |||
420 | |||
425 | |||
430 | |||
435 | |||
440 | |||
445 | |||
450 | |||
455 | |||
460 | |||
470 | |||
475 | |||
480 | |||
485 | |||
490 | |||
495 | |||
Profilé Octogonal | 500 | 45 | |
510 | |||
515 | |||
520 | |||
525 | |||
530 | |||
535 | |||
540 | |||
545 | |||
550 | |||
560 | |||
565 | |||
570 | |||
580 | |||
585 | |||
590 | |||
595 | |||
Profilé Octogonal | 600 | 45 | |
605 | |||
610 | |||
615 | |||
620 | |||
625 | |||
630 | |||
650 | |||
660 | |||
665 | |||
675 | |||
680 | |||
Profilé Octogonal | 700 | 45 | |
705 | |||
715 | |||
720 | |||
725 | |||
735 | |||
740 | |||
745 | |||
Profilé Octogonal | 750 | 45 | |
760 | |||
765 | |||
770 | |||
780 | |||
790 | |||
Profilé Octogonal | 800 | 45 | |
810 | |||
815 | |||
820 | |||
840 | |||
850 | |||
860 | |||
Profilé Octogonal | 900 | 45 | |
920 | |||
925 | |||
940 | |||
950 | |||
970 | |||
975 | |||
990 | |||
1000 | |||
1010 | |||
1015 | |||
1020 | |||
1025 | |||
1030 | |||
1035 | |||
1040 | |||
1045 | |||
1050 | |||
1055 | |||
1060 | |||
1065 | |||
1070 | |||
1075 | |||
1080 | |||
1085 | |||
1090 | |||
1095 | |||
1100 | |||
1105 | |||
1110 | |||
1115 | |||
1120 | |||
1125 | |||
1130 | |||
1135 | |||
1140 | |||
1145 | |||
1150 | |||
1155 | |||
1160 | |||
1165 | |||
1170 | |||
1175 | |||
1180 | |||
1185 | |||
Profilé Octogonal | 1200 | 60 | |
1210 | |||
1220 | |||
1225 | |||
1230 | |||
1235 | |||
1240 | |||
1250 | |||
1260 | |||
1265 | |||
1270 | |||
1275 | |||
1280 | |||
1295 | |||
1300 | |||
1305 | |||
1310 | |||
1320 | |||
1325 | |||
1330 | |||
1335 | |||
1340 | |||
1345 | |||
1350 | |||
1355 | |||
1360 | |||
1365 | |||
1370 | |||
1375 | |||
1380 | |||
1385 | |||
1400 | |||
1415 | |||
1420 | |||
1425 | |||
1430 | |||
1435 | |||
1440 | |||
145 | |||
1450 | |||
1454 | |||
1460 | |||
1470 | |||
1475 | |||
1485 | |||
Profilé Octogonal | 150 | 60 | |
Profilé Octogonal | 1500 | 60 | |
1510 | |||
1520 | |||
1525 | |||
1540 | |||
1545 | |||
155 | |||
1550 | |||
1560 | |||
1575 | |||
1580 | |||
1590 | |||
160 | |||
1600 | |||
1615 | |||
1620 | |||
165 | |||
1650 | |||
1675 | |||
1680 | |||
170 | |||
1700 | |||
1710 | |||
1725 | |||
1740 | |||
175 | |||
1750 | |||
1770 | |||
1775 | |||
1790 | |||
180 | |||
Profilé Octogonal | 1800 | 60 | |
1825 | |||
1845 | |||
185 | |||
1850 | |||
1855 | |||
1860 | |||
1875 | |||
1880 | |||
190 | |||
1900 | |||
1910 | |||
1925 | |||
1930 | |||
195 | |||
1950 | |||
1980 | |||
1985 | |||
Profilé Octogonal | 200 | 60 | |
2000 | |||
2025 | |||
205 | |||
2050 | |||
2055 | |||
210 | |||
Profilé Octogonal | 2100 | 60 | |
2175 | |||
2180 | |||
2185 | |||
2190 | |||
220 | |||
2200 | |||
2210 | |||
2230 | |||
225 | |||
2260 | |||
2270 | |||
230 | |||
2300 | |||
235 | |||
2380 | |||
240 | |||
Profilé Octogonal | 2400 | 60 | |
2440 | |||
245 | |||
2450 | |||
2460 | |||
2490 | |||
Profilé Octogonal | 250 | 60 | |
2500 | |||
2515 | |||
2520 | |||
255 | |||
2550 | |||
2585 | |||
2590 | |||
2595 | |||
260 | |||
2600 | |||
2620 | |||
2625 | |||
2635 | |||
2640 | |||
265 | |||
2655 | |||
2685 | |||
270 | |||
Profilé Octogonal | 2700 | 60 | |
2735 | |||
275 | |||
2750 | |||
2760 | |||
2775 | |||
280 | |||
2800 | |||
2825 | |||
2830 | |||
2835 | |||
285 | |||
2895 | |||
290 | |||
2900 | |||
2900 | |||
295 | |||
Profilé Octogonal | 300 | 60 | |
Profilé Octogonal | 3000 | 60 | |
305 | |||
3050 | |||
310 | |||
3140 | |||
315 | |||
320 | |||
325 | |||
330 | |||
335 | |||
340 | |||
345 | |||
346 | |||
350 | |||
355 | |||
360 | |||
3600 | |||
365 | |||
3657 | |||
370 | |||
375 | |||
380 | |||
385 | |||
390 | |||
395 | |||
Profilé Octogonal | 400 | 60 | |
405 | |||
410 | |||
415 | |||
420 | |||
425 | |||
430 | |||
435 | |||
440 | |||
445 | |||
450 | |||
455 | |||
460 | |||
465 | |||
470 | |||
475 | |||
480 | |||
485 | |||
488 | |||
490 | |||
495 | |||
Profilé Octogonal | 500 | 60 | |
510 | |||
515 | |||
520 | |||
525 | |||
530 | |||
540 | |||
545 | |||
550 | |||
555 | |||
560 | |||
565 | |||
570 | |||
575 | |||
580 | |||
585 | |||
590 | |||
Profilé Octogonal | 600 | 60 | |
610 | |||
615 | |||
620 | |||
625 | |||
630 | |||
640 | |||
645 | |||
650 | |||
655 | |||
660 | |||
665 | |||
670 | |||
675 | |||
680 | |||
685 | |||
690 | |||
695 | |||
700 | |||
Profilé Octogonal | 700 | 60 | |
705 | |||
710 | |||
715 | |||
720 | |||
725 | |||
730 | |||
735 | |||
740 | |||
Profilé Octogonal | 750 | 60 | |
755 | |||
760 | |||
765 | |||
770 | |||
775 | |||
780 | |||
785 | |||
790 | |||
Profilé Octogonal | 800 | 60 | |
805 | |||
810 | |||
815 | |||
820 | |||
825 | |||
830 | |||
840 | |||
845 | |||
850 | |||
853 | |||
855 | |||
860 | |||
865 | |||
870 | |||
875 | |||
880 | |||
885 | |||
890 | |||
895 | |||
Profilé Octogonal | 900 | 60 | |
905 | |||
910 | |||
915 | |||
920 | |||
925 | |||
930 | |||
935 | |||
940 | |||
945 | |||
950 | |||
950 | |||
955 | |||
960 | |||
965 | |||
970 | |||
975 | |||
980 | |||
985 | |||
990 | |||
1000 | |||
1025 | |||
1050 | |||
1060 | |||
1080 | |||
1100 | |||
1110 | |||
1130 | |||
1135 | |||
1150 | |||
1160 | |||
1175 | |||
Profilé Octogonal | 1200 | 90 | |
1250 | |||
1300 | |||
1350 | |||
1360 | |||
1400 | |||
1475 | |||
Profilé Octogonal | 1500 | 90 | |
1530 | |||
1550 | |||
1600 | |||
1630 | |||
1650 | |||
1695 | |||
1700 | |||
1710 | |||
1720 | |||
1750 | |||
1780 | |||
1790 | |||
Profilé Octogonal | 1800 | 90 | |
1830 | |||
1850 | |||
1900 | |||
1920 | |||
1925 | |||
1950 | |||
200 | |||
2000 | |||
2025 | |||
2055 | |||
2070 | |||
Profilé Octogonal | 2100 | 90 | |
2135 | |||
2150 | |||
2170 | |||
2175 | |||
2200 | |||
2300 | |||
2340 | |||
2345 | |||
Profilé Octogonal | 2400 | 90 | |
2450 | |||
2475 | |||
2485 | |||
2500 | |||
2510 | |||
2550 | |||
2575 | |||
2600 | |||
2640 | |||
Profilé Octogonal | 2700 | 90 | |
2800 | |||
2850 | |||
Profilé Octogonal | 300 | 90 | |
Profilé Octogonal | 3000 | 90 | |
3050 | |||
3200 | |||
350 | |||
3600 | |||
3635 | |||
3650 | |||
3657 | |||
Profilé Octogonal | 400 | 90 | |
450 | |||
465 | |||
Profilé Octogonal | 500 | 90 | |
540 | |||
550 | |||
575 | |||
590 | |||
Profilé Octogonal | 600 | 90 | |
610 | |||
650 | |||
675 | |||
Profilé Octogonal | 700 | 90 | |
Profilé Octogonal | 750 | 90 | |
755 | |||
Profilé Octogonal | 800 | 90 | |
850 | |||
Profilé Octogonal | 900 | 90 | |
925 | |||
950 | |||
965 | |||
970 | |||
975 | |||
Montage avec bride d'extrémité | 60.33 | 30 | |
Bouchon tube | 45 | ||
Bouchon | 60 | ||
Bouchon tube | 90 | ||
Accessoire montage | 152.4 | 30|45|60|90 |