Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (mm)45.00
- Longueur (mm)700.00
- Poids (kg)1.4
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Diametre tube (mm)45
- Fourni?Non
- Taille tube45B
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitProfilé Octogonal
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir