Vue de l'unité
Dimensions / Applications
- Largeur (mm)30.00
- Longueur (mm)2400
- Poids (kg)3.36
- Application du produitHANDLING
Détails techniques
- Diametre tube (mm)30
- Fourni?Non
- Taille tube30B
Informations sur le produit
- Goupille incluse?Non
- MarqueDESTACO
- MaterialAluminum
- Type de produitProfilé Octogonal
Related Products [FR]
Série 229
229 - Serrage vertical
Série 548/578
578 - Serrage vertical
Série 558
558 - Serrage vertical
Série 615
615 - Serrage a poussoir