Serie ansehen:
Serie 2002Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.22
- Höhe (mm)134.11
- Länge (mm)83.57
- Weite (mm)23.88
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)32.5
- Länge des Klammerarms (in)48.5
- Maximale Haltekraft (N)2700.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführunggerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör2002115-E
Ähnliche Produkte
DGC/GC Serie
Parallel Grippers-DGC-GC/GC - DGC/GC Serie
Serie 6002, 6004 & 6024
Straight Line Action Clamps-6002-6004-6024 - Serie 6002, 6004 & 6024
Serie 601
601 - Schubstangenspanner
Serie 602/604/624
602 - Schubstangenspanner
Serie 602/604/624
624 - Schubstangenspanner
Serie 860-861-891-1000-1001
890 - Pneumatischer Kraftspanner schwere Ausführung
Serie 323/331/341
341 - Verschlu¿spanner
Serie 385
385 - Verschlu¿spanner