Destaco Logo

2002-U - Handspanner, vertikal, Kniehebel, geflanschte Basis, U-Spannarm | 2002-U

Serie ansehen:

Serie 2002

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.49
  • Länge (in)3.29
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking
  • Bediener UmgebungNormal
  • Duty Cycle2

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)600.0
  • Höhe des Klammerarms (in)0.95
  • Höhe unter Spannarm (in)0.95
  • Spannarmlänge (in)1.93
  • Spannarmlänge (in)1.93
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör215208-M