Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.22
- Höhe (mm)134.11
- Länge (mm)84.33
- Weite (mm)44.70
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)31.8
- Länge des Klammerarms (in)49.0
- Maximale Haltekraft (N)2700.0
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör215208-M
- Standard-MaterialStahl
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
DPDS Serie
Parallel Grippers-DPDS - DPDS Serie
Vakummerzeuger/Ejektoren
Vacuum Generators Port-Only Adapters - Vakummerzeuger/Ejektoren
Vakuum/Druckluft-Verteiler
Vacuum Products-Manifolds - Vakuum/Druckluft-Verteiler
Zubehör für Handspanner
324908 - KONTERMUTTER (M4 X 0,7 6H DIN985)
Serie 610
610 - Schubstangenspanner
Serie 548/578
578 - Vertikalspanner
Serie 460/480
482 - Spannzange
Serie 460/480
484 - Spannzange
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel