Destaco Logo

2002-UB - Gerader Sockel, Bügel

Serie ansehen:

Serie 2002

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.22
  • Höhe (mm)134.11
  • Länge (mm)83.57
  • Weite (mm)23.88
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Woodworking

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)32.5
  • Länge des Klammerarms (in)49.0
  • Maximale Haltekraft (N)2700.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführunggerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör215208-M
  • Standard-MaterialStahl
Ähnliche Produkte