Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.54
- Höhe (mm)182.12
- Länge (mm)122.43
- Weite (mm)49.28
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- Bediener UmgebungNormal
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)31.8
- Länge des Klammerarms (in)72.4
- Maximale Haltekraft (N)4450
- BeigestelltNein
- Bolt Retainer2007115-E
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
- Spannarmausführungmassiver Spannarmer Spannarm
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör2007115-E|2007115-E