Destaco Logo

2007-SB - Handspanner, vertikal, Kniehebel, gerade Basis, Schwerlast, massiver Spannarm

Serie ansehen:

Serie 2007

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.54
  • Höhe (mm)182.12
  • Länge (mm)122.43
  • Weite (mm)31.75
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)42.7
  • Länge des Klammerarms (in)72.4
  • Maximale Haltekraft (N)4450
  • BeigestelltNein
  • Bolt Retainer2007115-E

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungGerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungMassiver Spannarm
  • Standard-MaterialStahl
  • Zubehör2007115-E|2007115-E