Destaco Logo

2007-U - Geflanschte Basis, U-Profil

Serie ansehen:

Serie 2007

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.54
  • Höhe (mm)182.12
  • Länge (mm)122.43
  • Weite (mm)49.28
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Welding; Woodworking

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)31.8
  • Länge des Klammerarms (in)73.2
  • Maximale Haltekraft (N)4450.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör2007208-M
Ähnliche Produkte