Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Höhe (mm)21.08
- Länge (mm)62.99
- Weite (mm)21.08
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Gewinde (mm)81.25
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenFlache, geklebte Neopren-Spindel
- Serie verwendet auf2007|207|317|2027|227|225|307|807
- Wird verwendet bei Modell/Serie2007-U|2007-UB|2007-UR|2007-UBR|207-U|207-UR|207-UL|207-UB|207-ULB|507-TU|207-TUL|207-UF|207-I-L|207-UB-L|91090|317-U|2027-U|2027-UR|227-U|227-UB|227-U-L|227-UB-L|225-U|225-UR|225-UB|307-U|307-UR|807-UE
- Zubehör-TypAndruckspindel
Ähnliche Produkte
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen
Zubehör für Handspanner
375215 - 375204 & (2)EA 235403 & 375102
Serie 95030/95040/95050/95060
95030/95040/95050/95060 - Schubstangenspanner
Serie 95030/95040/95050/95060
95030/95040/95050/95060 - Schubstangenspanner
Zubehör für Handspanner
105908 - GLATTE SECHSKANT-SPINDELN #8-32
Serie 323/331/341
331 - Verschlu¿spanner
Serie 425/435
435 - Spannzangen