Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)0.95
- Höhe (mm)81.53
- Länge (mm)189.99
- Weite (mm)66.04
- Produkt AnwendungCLAMPING
Technische Daten
- Hub (mm)50
- Kolben Höhe (mm)14
- Maximale Haltekraft (N)7300
- BeigestelltNein
- KolbengewindeM12X
- SchubstangeRund
- Zölliges oder metrisches ProduktMetrisches
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- MarkeDESTACO
- ProdukttypenSchubstangenspanner
- Standard-MaterialStahl
- Zubehör220203-M|220203-M
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel
Serie 301/311
301 - Verschlu¿spanner
Serie 301/311
311 - Verschlussspanner
Serie 207
Hold Down Clamps-207 - Serie 207
Serie 424/441
424 - Spannzange
Serie 460/480
463 - Spannzange
Serie 518
518 - Vertikalspanner
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel