Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)2.56
- Länge (in)6.09
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
Technische Daten
- Haltekraft (lb)1400
- Höhe unter Spannarm (in)2.2
- Spannarm Breite (in)0.75
- Spannarmlänge (in)3.51
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführunggerade
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel