Destaco Logo

2010-UBR - Handspanner, vertikal, Kniehebel, Version 2010-UB mit Zusatzverriegelung

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)3.2
  • Länge (in)7.51
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)1400
  • Höhe unter Spannarm (in)2.2
  • Spannarm Breite (in)0.75
  • Spannarmlänge (in)3.55
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungGerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör240208-M
  • Standard-MaterialStahl