Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (kg)1.16
- Höhe (mm)230.63
- Länge (mm)190.75
- Weite (mm)66.55
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
- Anwendung - MontageSehr gut
- Anwendung - SchweissenGut
- AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Welding; Woodworking
Technische Daten
- Höhe unter Spannarm (mm)43.2
- Länge des Klammerarms (in)90.2
- Maximale Haltekraft (N)6230
- BeigestelltNein
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage AusführungAbgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffVertikal
- MarkeDESTACO
- Material der SpitzeNeopren
- ProdukttypenHandspanner, vertikal
- SpannarmausführungU-Spannarm
- Spindelzubehör240208-M