Geräteansicht
Maße / Anwendungen
- Gewicht (lb)0.37
- Länge (in)5.87
- Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
- Anwendung - LehrenbauSehr gut
- Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
Technische Daten
- Haltekraft (lb)295
- Höhe des Klammerarms (in)0.75
- Höhe unter Spannarm (in)0.75
- Spannarmlänge (in)1.65
- Spannarmlänge (in)1.65
Produktinformation
- Andruckspindel inklusiveNein
- Basis Montage Ausführungabgewinkelt
- Beinhaltet Werkstück VariationenNein
- GrifffarbeRot
- HandgriffHorizontal
Ähnliche Produkte
Serie 201
201-U - Basis mit Flansch, U-Arm
Serie 225
225-UB - Gerader Sockel, U-Bügel