Destaco Logo

2017-U - Geflanschte Basis, U-Bügel

Serie ansehen:

Serie 2017

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.44
  • Höhe (mm)49.53
  • Länge (mm)219.71
  • Weite (mm)47.24
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Clamping; Closures; Welding; Woodworking

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)24.9
  • Maximale Haltekraft (N)2500.0
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage Ausführungabgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenHorizontal-Kniehebelspanner
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör215208-M
Ähnliche Produkte