Destaco Logo

2017-U-K - Handspanner, horizontal, Kniehebel, Version 2017-U mit schwarzem Griff

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.97
  • Länge (in)8.65
  • Anwendung - LebensmittelindustrieNicht geeignet
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungSchlecht/Niedrig
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenGut
  • Bediener UmgebungNormal
  • Produkt AnwendungCLAMPING

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)560.0
  • Höhe unter Spannarm (in)0.98
  • Spannarmlänge (in)2.53
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeSchwarz
  • HandgriffHorizontal
  • MarkeDESTACO
  • ProdukttypenHandspanner, horizontal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör215208-M
  • Standard-MaterialStahl