Destaco Logo

202-U - Handspanner, vertikal, Kniehebel, geflanschte Basis, U-Spannarm

Serie ansehen:

Serie 202

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (lb)0.35
  • Länge (in)2.73
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungNicht geeignet
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Welding; Wood Working
  • Bediener UmgebungNormal

Technische Daten

  • Haltekraft (lb)200
  • Höhe des Klammerarms (in)0.92
  • Höhe unter Spannarm (in)0.92
  • Spannarmlänge (in)1.73
  • Spannarmlänge (in)1.73
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungAbgewinkelt
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenHandspanner, vertikal
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör202208-M