Destaco Logo

202-UB - Vertikalspanner, Basis gerade, U-Spannarm

Serie ansehen:

Serie 202

Geräteansicht

Maße / Anwendungen

  • Gewicht (kg)0.16
  • Höhe (mm)120.65
  • Länge (mm)69.34
  • Weite (mm)39.88
  • Anwendung - LebensmittelindustrieGut
  • Anwendung - LehrenbauSehr gut
  • Anwendung - Maschinelle BearbeitungNicht geeignet
  • Anwendung - MontageSehr gut
  • Anwendung - SchweissenBedingt
  • AnwendungenAssembly; Checking Fixtures; Closures; Welding; Wood Working

Technische Daten

  • Höhe unter Spannarm (mm)28.7
  • Maximale Haltekraft (N)890
  • BeigestelltNein

Produktinformation

  • Andruckspindel inklusiveNein
  • Basis Montage AusführungGerade
  • Beinhaltet Werkstück VariationenNein
  • GrifffarbeRot
  • HandgriffVertikal
  • MarkeDESTACO
  • Material der SpitzeNeopren
  • ProdukttypenVertikal-Kniehebelspanner
  • SpannarmausführungU-Spannarm
  • Spindelzubehör202208-M
Ähnliche Produkte